Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,

    NUOS PLUS WIFI est un chauffe-eau à pompe à chaleur au sol avec connectivité intégrée. Grâce au circuit thermodynamique optimisé, cette pompe à chaleur possède l'une des meilleures performances de la catégorie, assurant la meilleure économie d'énergie (COP > 3,6) et un confort jamais vu (temps de chauffe de 4,3 heures). Peut également être utilisé comme stockage d'énergie renouvelable, avec une connexion facile aux sources d'énergie photovoltaïques, solaires thermiques et autres.

    Quatre tailles sont disponibles :

    • NUOS PLUS WIFI 200 (capacité 200lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250 (capacité 250lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250 SYS (capacité 250lt + 1 bobine)
    • NUOS PLUS WIFI 250 TWIN SYS (capacité 250lt + 2 bobines)
    Spécification
    • • Wi-Fi integrated for remote control via smartphone
      • Aqua Ariston NET app: easy interaction, prompt performance feedback and energy awareness
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -7 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • One or two coils and sensor slots to integrate solar, boiler or biomass (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Domestic hot water recirculation (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Integrated photovoltaic function
      • Possibility of external load activation
      • Optimised combined or heating only boiler operation
      • Product intended for indoor installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-PLUS-wifi
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe