Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI WH est un chauffe-eau à pompe à chaleur avec une unité externe et une unité interne. L'unité intérieure est un réservoir pour installation murale intérieure. L'unité extérieure a été conçue de manière à réduire le bruit au minimum, elle dispose également de la technologie DC Inverter qui permet une meilleure modulation de la puissance délivrée et donc une consommation moindre. Grâce également à l'application Aqua Ariston NET, à travers laquelle il est possible de contrôler à distance le produit, de programmer les températures et les heures d'utilisation et de surveiller la consommation d'énergie, la classe énergétique A + garantit confort et économies en utilisant une source d'énergie renouvelable.

    Il existe deux tailles disponibles :

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 150 WH (capacité 150lt)
    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 200 WH (capacité 200lt)
    Spécification
    • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -10 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the tank (not immersed in water)
      • Low noise emissions (outdoor unit)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • Display LCD touch
      • Function: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort,
      • Programming, Voyage mode, Antilegionella,
      • Silence, HC-HP, Shower Ready
      • Photovoltaic function
      • Dedicated tank for indoor installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit