Publier vos produits
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT S NET R32
    Ariston

    Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT S NET R32

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)

    La pompe à chaleur air/eau NIMBUS COMPACT S NET R32 est la solution de pointe Ariston pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire: la solution idéale pour une maison individuelle neuve ainsi qu'un projet de rénovation, grâce à l'unité intérieure et tout-en-un intégrant un réservoir de stockage de 180 litres pour l'eau chaude sanitaire.

    Le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global, circule dans les liaisons frigorifiques reliant l'unité extérieure de type split et l'unité intérieure.

    Grâce à la classe d'efficacité A+++, la pompe à chaleur est capable de chauffer, de rafraîchir et de produire l'eau chaude sanitaire avec une efficacité maximale, même par temps froid.

    La connectivité intégrée
    permet le pilotage à distance par l'utilisateur ainsi que la téléassistance par une station technique (en option).

    Plusieurs tailles sont disponibles:

    • NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 selon EN14511

      Spécification
        • Fluide frigorigène R32
        • Haute efficacité dans les climats froids
        • Faible bruit
        • Sensys HD inclus et intégrable dans le panneau frontal
        • Accessibilité facile à tous les composants internes
        • Installation et configuration faciles avec une large gamme d'accessoires
        • Filtre magnétique intégré
        • Vase d'expansion 12 litres intégré
        • Fonction photovoltaïque
        • Connectivité intégrée
        • Contrôle à distance grâce à l'application Ariston NET
      Spécifications techniques
      • Réference unique.NIMBUS-COMPACT-S-NET-R32
      • Famille de produitsHEAT PUMPS
      • Groupe de produitsNIMBUS NET R32 - 2022
      • TypeVitrine (modèle)
      • Date de publication2022-09-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondairePlastique
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
      • Code ETIMEC001213
      • Nom ETIMHeating heat pump
      • Nom UNSPSCHeat pumps
      • Code UNSPSC40101806
      • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numéro OmniClass23-33 17 13 11
      • Titre OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
      • Code CSI UniFormat IID3020
      • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems