Publier vos produits
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Room Covering assembly, max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    Traduit par Google,
    Le lève-personne au plafond Maxi Sky 2ic, avec couverture complète de la pièce Le système XY permet une couverture complète de la pièce et autorise plusieurs zones dans lesquelles on peut effectuer un transfert ou prendre un patient. Le système XY simplifie les tâches de manipulation, dans de nombreuses zones différentes d'une pièce. Fournit aux prestataires de soins plus d'options pour les transferts et l'exécution des activités de manipulation des patients. Les systèmes de revêtement de pièce (ou systèmes XY) peuvent se connecter aux pièces voisines (de la chambre à la salle de bain) via un système de porte, offrant des possibilités supplémentaires pour les conceptions de revêtement de pièce. Longueur maximale de ce modèle paramétrique en 6000 mm (236") La largeur maximale de ce modèle paramétrique centre à centre des rails fixes est de 4300 mm (169")
    Spécification
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Assembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-5m-room-covering-track-parametric
    • Famille de produitsCeiling lift
    • Groupe de produitsPatient lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
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
    Produits similaires