Publier vos produits
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
    Arjo

    Maxi Sky 2 Infection Control

    Traduit par Google,
    Le Maxi Sky® 2 est un lève-personne plafonnier de la gamme Maxi Sky® en constante évolution d'Arjo qui améliore encore le confort du patient lors d'un transfert et offre également un environnement de travail plus efficace et plus sûr pour le personnel soignant. Le Maxi Sky 2 est toujours prêt à l'emploi et avec son nouveau logiciel combiné à l'écran couleur, il informe de manière proactive le soignant de l'état de l'ascenseur. Le vaste portolio de barre d'écartement, associé à Quick-Connect™, permet au soignant d'effectuer des transferts résident/patient plus optimisés. Le nouveau logiciel, associé à l'écran LCD couleur, permet une meilleure interaction entre le lève-personne. L'affichage informe clairement le personnel soignant de l'état de la batterie, des exigences d'entretien et de toute mauvaise utilisation ou dysfonctionnement possible. Un accès facile aux composants internes permet un entretien et une maintenance rapides sur site - minimisant les temps d'arrêt et réduisant les coûts d'exploitation et Enhanced Charging System (ECS) Flexible Safe Working Load (SWL) peut être ajusté à 272 kg (600 lb), 200 kg (440 lb) ou 120 kg (265 lb) pour s'adapter à la structure de votre établissement de soins
    Spécification
    • Adjustable safe working load 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Weight complete (Four-function model) 12.3 kg (27 lbs) Weight complete (Two-function model) 11.6 kg (26 lbs) Operating force of control < 5 N Lifting capacity 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Strap length 2500 mm (98.4”) Lifting speed 5.1 cm/sec (2.0”) without load 4.2 cm/sec (1.7”) at 120 kg (265 lb) 3.8 cm/sec (1.5”) at 200 kg (440 lb) 3.3 cm/sec (1.3”) at 272 kg (600 lb) Maximum stroke (from ceiling) 2300 mm (90.6”) Horizontal displacement speeds 10, 15 and 20 cm/sec (4”, 6” and 8”) Electrical Duty cycle Up/Down Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Left/Right Motor: Max 20%, 5 minutes continuously Sit/Reclined Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Charging Method Dedicated charging station position anywhere on the track layout OR Enhanced Charging Solution (ECR) enables device to charge anywhere on tracking layout, once handset is released Horizontal axis motor 24 VDC, 62 watts Vertical axis motor 24 VDC, 360 watts for 2 minutes max. Noise level for either raising or lowering max. 61 dBA max. (with or without load) Rating 24 VDC 15 A Medical equipment Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC60601-1 Battery type Sealed rechargeable valve regulated lead acid battery Battery Autonomy Provides up to 120 transfers with a load of 100 kg (220 lb), up to 70 transfers with a load of 200 kg (440 lb) , 32 transfers with a load of 272kg (600 lb) Degree of protection – Lift IPX24 Degree of protection – Hand Control IP7 Lift - protection class Shock prevention Internally powered equipment Battery Charger input 100-240 VAC 50-60 Hz Battery Charger output 28.1 VDC 1 A max Battery Charger safety protection Class 2, double insulated 28.1 VDC 1 A max Infection Control Features The wipeable components are the Lifting strap, the Emergency Cord and Infection Control Spreader bar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Maxi-Sky-2-Infection-Control
    • Famille de produitsCeiling lift
    • Groupe de produitsPatient lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)418
    • Profondeur (mm)272
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Kg)12.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (22)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (43)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (13)