Publier vos produits
Enterprise 8000
Enterprise 8000
    Arjo

    Enterprise 8000

    4.8 sur 5 étoiles4.8(43 Avis)
    Traduit par Google,
    Le lit d'hôpital Enterprise® 8000X offre des avantages significatifs au patient, au soignant et à l'établissement de santé. Les défis quotidiens auxquels sont confrontées les équipes de soins infirmiers dans les services hospitaliers ont inspiré Arjo à améliorer une solution établie, approuvée par les hôpitaux et les établissements de santé du monde entier. Lors du développement du nouveau lit d'hôpital Enterprise 8000, Arjo s'est concentré sur des exigences clés, communes à tous les environnements de soins de santé : Sécurité pour le résident/patient et le soignant. Sécurité Le nouvel Enterprise® 8000 aide à réduire le risque de blessures du personnel et offre un environnement plus sûr pour le personnel soignant grâce à sa hauteur extra basse - un avantage clé pour réduire le risque de blessure par chute - et à l'éclairage sous le lit - la zone de sortie du lit sur les deux côtés du lit sont éclairés, pour aider à améliorer la sécurité des résidents/patients. Fonctionnement intuitif et facile à utiliser Nos commandes à bouton unique sont intuitives et faciles à utiliser, grâce à des icônes claires et simples. Les fonctions tactiles simples peuvent être utilisées pour les fonctions clés, telles que la RCP automatique, l'angle de dossier de 30°, le contour automatique, la position cardiaque du fauteuil, la hauteur basse et la hauteur extra basse et le positionnement Trendelenberg/Trendelenberg inversé. Qualité des soins Le dossier s'arrêtera lorsqu'il sera relevé à un angle de 30°, assurant un réglage facile et positif du dossier à chaque fois. Le soignant peut facilement régler le lit en position de fauteuil cardiaque grâce au panneau de commande facile à utiliser, en sélectionnant simplement l'icône correspondante. Nettoyage, maintenance et service L'Enterprise 8000 a été conçu avec une architecture ouverte et sans couvercle de base pour permettre un accès facile pour le nettoyage, la décontamination, la maintenance et le service. Conformité aux nouvelles normes internationales. Un équipement robuste, intuitif et simple d'utilisation. Des solutions axées sur la qualité des soins aux résidents/patients. Le nouvel Enterprise 8000 a été testé de manière indépendante par une organisation de renommée mondiale pour certifier qu'il est conforme aux dernières exigences de stabilité, dimensionnelles et de sécurité de la norme IEC60601-2-52. Le lit est livré avec des côtés de sécurité rabattables et des commandes de lit intégrées.
    Spécification
    • Safe Working Load: 250 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, EMR option, Nurse Call OptionEnterprise 8000 has been independently tested by a globally renowned organisation, to certify that it complies with the latest stability, dimensional and safety requirements of the IEC60601-2-52 standard. Technical Information, Measurements and weights Overall standard length 2350 mm Overall width 1030 mm Mattress length standard 2020 mm Mattress width 880 mm Overall extended length 2470 mm Mattress extended length 2140 mm Overall length short 2240 mm Mattress length short 1910 mm Top height (with 125 mm castors) 760 mm Low height (with 125 mm castors) 320 mm Backrest length 850 mm Seat length 215 mm Calf length 560 mm Thigh length 365 mm Safe working load/Maximum patient weight 250 kg/185 kg Head down tilt 12° Foot down tilt 12° Backrest angle 62° Backrest pause 30° Thigh angle 20° Calf angle 16° Ingress protection IPX4 Shock protection Class 1, Type B Power in 1.25A at 230 V AC 50 / 60 Hz Power in 2A at 120 V AC 50 / 60 Hz Safety standard IEC60601-2-52 Intuitive operation and easy to use Our single button controls are intuitive and easy to use, thanks to clear and simple icons. Single touch functions can be used for key functions, such as auto CPR, 30° backrest angle, auto contour, cardiac chair position, low height and extra low height, and Trendelenberg/reverse Trendelenberg positioning. Some or all of these functions may be locked out by the caregiver if necessary. Three position bed extension Different bed lengths are now easily configurable in a single sub-frame, offering greater flexibility and choice: Short - 223 cm Standard - 235 cm Extended - 247 cm This design also integrates an extendable decksheet to ensure full mattress support at each length. Quality of care Our Bio-Contour® design provide a unique combination of bed section movements with a curved mattress platform, designed to assist in the management of pressure and shear – the main cause of pressure ulcers. Cleaning, maintenance and service The Enterprise 8000 has been designed with open architecture and no base cover to allow easy access for cleaning, decontamination, maintenance and service. The blow-moulded decksheets and head/foot panels are lightweight, smooth and easy to remove for cleaning. Pit stop maintenance is possible through the open accessibility design and the plug and play components. The equipment has been designed for easy service and maintenance, reducing time spent on cleaning, servicing and maintenance. Optional extras: Linen shelf Panel locks Control box cover Resident/patient handsets Din rail Underbed lighting Head end pedal Brake bar Castors The panel infill colours available for the head/foot board are: Pale blue Lilac Dark blue
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Enterprise-8000
    • Famille de produitsPatient Bed
    • Groupe de produitsBeds and furnitures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)2280
    • Profondeur (mm)990
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)180
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires