Publier vos produits
Citadel Plus
Citadel Plus
Citadel Plus
    Arjo

    Citadel Plus

    4.7 sur 5 étoiles4.7(22 Avis)
    Traduit par Google,
    Le lit Citadel™ Plus Bariatric est destiné à la population bariatrique. Le maintien de la dignité du patient est d'une importance vitale pour les soignants. Cela est particulièrement vrai pour les patients de grande taille qui n'aiment pas l'attention supplémentaire et la stigmatisation perçue associée à l'utilisation d'équipements bariatriques spécialisés pendant leur séjour à l'hôpital. Alors que les établissements de santé traitent un nombre croissant de patients de grande taille, le besoin de produits et de processus de soins spécialisés est devenu de plus en plus nécessaire. Citadel Plus est un lit bariatrique spécialement conçu pour offrir des soins dignes et sûrs aux patients de grande taille et à leurs soignants. Construit sur la même plate-forme universelle de lit médicalisé que les autres lits hospitaliers Arjo, Citadel Plus bénéficie d'une utilisation cohérente de la technologie, des interfaces utilisateur et des accessoires, ce qui permet de réduire les besoins en formation et en service pour le personnel, et augmente les économies d'échelle et la valeur pour les établissements de santé. Comme l'esthétique est visuellement cohérente avec les autres lits Arjo utilisés dans l'environnement de soins, Citadel Plus est difficile à distinguer en tant que produit bariatrique pour aider à préserver la dignité du patient tout en offrant la fonctionnalité requise pour gérer les patients pesant jusqu'à 454 kg (1000 lb). Avec des fonctionnalités telles que l'extension de largeur de lit variable conçue pour accueillir confortablement des patients de différentes tailles et Power Drive* aidant à réduire à la fois l'effort requis et le risque de blessure lorsque le lit et le transport du patient sont nécessaires, Citadel Plus offre une excellente solution pour le cœur des soins bariatriques programme. Caractéristiques et avantages du lit bariatrique Citadel™ Plus Power Drive* L'entraînement électrique du lit bariatrique Citadel Plus facilite le transport par une personne de patients pesant jusqu'à 454 kg (1 000 lb) selon le protocole de l'hôpital. Détection de mouvement et de sortie du patient VariZone Cette technologie de pointe peut aider à alerter les soignants en cas de sortie imprévue du patient du lit. Avec un choix de dix paramètres, la sensibilité de l'alerte peut être modifiée pour répondre aux besoins du patient et du soignant. AES (Anti-Entrapment System) AES détecte les obstructions sous la plate-forme de sommeil pendant l'articulation du lit et arrête le mouvement vers le bas du lit médical pour aider à prévenir les blessures à une personne ou les dommages à d'autres équipements. Largeur et longueur variables Le lit bariatrique Citadel Plus intègre 3 options d'extension de largeur de 86,4 cm (34 po) à 121,9 cm (48 po). La largeur et la longueur variables offrent la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux patients de différentes tailles et permettent un accès plus facile par les portes et dans les ascenseurs pendant le transport. Le réglage de la largeur est toujours disponible même pendant les pannes de courant. SafeSet* Fournit des alertes visuelles sur les conditions de sécurité de 4 lits pour aider le personnel à fournir un environnement sûr, en particulier pour les patients identifiés à risque de chute : position du rail latéral état des freins hauteur du lit d'hôpital si VariZone est armé Balance intégrée Balance facile à utiliser pesant jusqu'à 454kg (+/- 500g). La fonction de compensation automatique permet d'ajouter ou de supprimer des objets sans affecter la lecture du poids du patient. Le poids du patient est affiché visuellement pendant 10 secondes seulement pour aider à protéger la dignité du patient. Indicateur d'angle de tête de lit L'indicateur numérique d'angle de tête de lit fournit des informations claires pour aider les soignants à positionner correctement le patient. La pause automatique à 30 degrés d'élévation de la tête aide à rappeler aux soignants lorsque cet angle important a été atteint. Position fauteuil à un bouton Le Citadel Plus peut être articulé en position fauteuil en abaissant les jambes et l'abdomen pour aider à améliorer le confort du patient. AtmosAir™ Plus* Conçu spécifiquement pour Citadel Plus, la surface aide à protéger la peau des patients de grande taille. La surface de redistribution de la pression utilise la Self Adjusting Technology™ pour ajuster automatiquement les pressions du coussin en réponse au mouvement du patient. La section de talon inclinée avec mousse viscoélastique aide à transférer le poids de la zone vulnérable du talon La taille du matelas peut être ajustée de 86,4 cm (34 po) à 121,9 cm (48 po) de largeur et de 202 cm (80 po) à 224 cm (88 po ) en longueur. Cela fournit une surface de taille appropriée pour répondre aux besoins du patient. Housse durable, imperméable et perméable à la vapeur d'eau avec étirement multidirectionnel pour aider à réduire le cisaillement et la friction de la peau. Skin IQ® 1000* Microclimate Manager (MCM) offre une solution simple et efficace pour gérer le microclimat cutané des patients bariatriques pesant jusqu'à 454 kg (1000 lb). Un couvre-matelas électrique à usage unique en option qui utilise la technologie de pointe Negative Air Flow Technology™ pour aider à gérer l'humidité, la chaleur et l'humidité (microclimat) de la peau du patient. Skin IQ 1000 peut être utilisé avec une surface de redistribution de la pression bariatrique appropriée pour aider à prévenir et à traiter les lésions de pression.
    Spécification
    • Safe Working Load: 522 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, Width extension, EMR option, Nurse Call Option ALL available on the Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

      Technical Information

      Safe working load 522 kg (1150 lb)

      Maximum patient weight 454 kg (1000 lb)

      Product weight (approx.) with Power Drive 360 kg (793 lb)

      Product weight (approx.) without Power Drive

      306 kg (675 lb)

      Audible noise <35dB approx.

      Safety standards USA / Canada

      ANSI/AAMI ES60601-1-2005

      CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08

      Other safety standards

      IEC 60601-1:2012 &

      IEC 60601-2-52:2009

      Liquid ingress protection

      IPX4

      Backup battery

      2 x 12 V series connected, sealed,

      rechargeable lead/acid gel, 26Ah

      Patient weighing system

      Minimum verification interval (scale division) 500 g or 1 lb

      Minimum capacity 10 kg (22 lb)

      Maximum capacity 522 kg (1150 lb)

      Overall bed length:

      Position 1: 230 cm (90.5 in)

      Position 2 : 240 cm (94.5 in) Position 3: 250 cm (98.5 in)

      In-bed length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Overall width:

      Position 1: 103 cm (40.6 in)

      Position 3: 134 cm (52.6 in)

      Mattress length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Mattress width:

      Position 1: 86.4 cm (34 in)

      Position 2: 104.1 cm (41 in)

      Position 3: 121.9 cm (48 in)

      Mattress depth:

      15 - 20.5 cm (6 - 8 in)

      Height of deck (center of seat section to floor)

      With 150 mm (5.9 in) castors

      36 cm to 80 cm (14.1 to 31.5 in) Flat Deck Sheets

      Head down tilt angle

      12º min.

      Foot down tilt angle

      12º min.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Citadel-Plus
    • Famille de produitsPatient Bed
    • Groupe de produitsBeds and furnitures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)1030
    • Profondeur (mm)2040
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)306
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires