Publier vos produits
Maxi Sky 2 Plus
Maxi Sky 2 Plus
    Arjo

    Maxi Sky 2 Plus

    Traduit par Google,
    Maxi Sky®2 Plus Utilisant des cassettes de levage jumelées montées sur un chariot rotatif, ce système facile à utiliser permet aux patients pesant jusqu'à 454 kg/1000 lb d'être soulevés, transférés, tournés et repositionnés. Pour simplifier pour le soignant, toutes les tâches peuvent être effectuées avec le même système de barre d'écartement. Un système flexible pour tous les patients. Après un simple passage à une seule cassette, le système de lève-personne plafonnier est également prêt à servir les patients non bariatriques. En mode simple, le système peut fonctionner comme un Maxi Sky® 2 standard, en utilisant la gamme complète de barres d'écartement et de sangles. Maxi Sky® 2 Plus est une solution rentable, car le système peut gérer un large éventail de patients. Maximisez le confort du patient d'une simple pression sur un bouton. Le système de fonction d'inclinaison vous permet de lever/abaisser l'un des berceaux et ainsi de placer le patient dans une position plus confortable pendant le transfert. Mode double et simple. Une cassette peut facilement être désactivée et la cassette restante fonctionnera comme un Maxi Sky® 2 normal et une population non bariatrique pourra être adressée. Commande à une main. Une seule commande manuelle intuitive classée IPX7 est utilisée pour faire fonctionner les deux dispositifs de levage au plafond en harmonie. Cela permet de soulever, d'abaisser, d'asseoir et d'incliner le patient, ainsi que d'accéder aux données d'utilisation de base trouvées sur l'interface LCD. Système de barre d'écartement avec lien. Le système de barre d'écartement lié permet de manœuvrer et de manipuler d'une seule main la solution de lève-personne plafonnier, tout en améliorant la sécurité du patient. Palan inclinable et lien télescopique. L'inclinaison des deux cassettes associée à la liaison télescopique permet au système de s'adapter facilement lors de la mise en position allongée du patient. L'intelligence derrière la solution. Le logiciel Maxi Sky® 2 Plus, et la communication constante entre les deux lève-personnes plafonniers, permettent de nombreux avantages tels que : vitesse synchronisée, basculement entre mode double et simple, gestion du transfert de poids. Chariot Maxi Sky® 2 Plus. Transportant des ascenseurs de plafond jumeaux, le chariot a une rotation illimitée de 360o. Le chariot à manœuvre manuelle peut être déplacé sans effort à n'importe quel endroit du tracé des voies. Quick ConnectTM. Le système de connexion rapide vous permet d'échanger facilement entre les barres d'écartement en cas de besoin.
    Spécification
    • Safe Working Load: 454kg (1000lbs)
       LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 functionWeight, complete (incl. trolley and two ceiling lifts)
       51.6 kg (113.5 lb)
       Weight, spreader bar
       6.6 kg (14.5 lb)
      Lifting capacity
      Dual Mode: 454 kg (1 000 lb), Single Mode: 272 kg (600 lb)

      Strap length 2 300 mm (90.5 in)

      Lifting speed (Dual mode) 4.3 cm/s (1.7 in/s) without load
      3.5 cm/s (1.3 in/s) at 240 kg (528 lb) 
      3.0 cm/s (1.2 in/s) at 400 kg (880 lb) 
      2.8 cm/s (1.1 in/s) at 454 kg (1 000 lb) 
      Charging methods: Enhanced Charging System (ECS) ,  CSTAT Charging station located on the track, Low battery indicator audible, visual LED and battery status on LCD screen 
      Charging indicators blinking green LED and battery scrolling symbol on screen 
      Compatible with ECS track system 
      Maximum stroke (from ceiling) 
      2 300 mm (90.6 in) 
      Horizontal displacement speeds 
      N/A, manually operated 
      Operating force of control  < 5 N 
      Push and pull forces at 454 kg (1 000 lb) Horizontal Movement and Rotation  < 60 N 
      Duty cycle  
      Up/Down Motor: Max 10%, 1 minute continuously Sit/Reclined Motor (single mode): Max 10%, 2 minutes continuously 
      Horizontal axis motor  N/A Vertical axis motor  24 VDC, 62 watts 
      Rating  24 VDC, 15 A max 
      Noise level for either raising or lowering, with our without load  58.2 dBA with no load, 65.3 dBA at 454 kg (1 000 lb) Medical equipment  Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC 60601-1 Battery type  12 V, 5 AH, sealed rechargeable valve regulated lead acid battery 
      Battery capacity  Provides up to 120 transfers with a load of 200 kg (440 lb), up to 70 transfers with a load of 400 kg (880 lb) Degree of protection - Hand control  IPX7 
      Degree of protection - Maxi Sky 2 ceiling lift  IP24 
      Lift - Protection class - Shock prevention  Internally powered equipment 
      Battery charger input  100-240 VAC, 50-60 Hz, 57 - 70 VA 
      Battery charger output  28.1 VDC, 1 A max, 28.1 VA 
      Battery charger safety protection  Class 2, double insulated 
      Normal Operation conditions  
      Ambient temperature range: 50 C to 400 C (410 F to 1040 F) 

       Relative humidity range:  0% to 93% 
      Atmospheric pressure range: 700 hPa to 1 060 hPa

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Maxi-Sky-2-Plus
    • Famille de produitsCeiling lift
    • Groupe de produitsPatient lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)509
    • Largeur (mm)722
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Kg)51.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (22)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (43)