Publier vos produits
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Le meuble de chevet est pratique et flexible avec un aspect contemporain. Un choix de couleurs et d'options d'accessoires font de l'armoire la solution de rangement de chevet idéale et est très complémentaire à la gamme de cadres de lit Arjo
    Spécification
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bedside-cabinet
    • Famille de produitsPatient Bed
    • Groupe de produitsBeds and furnitures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)475
    • Profondeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bedside units
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires