Publier vos produits
Carino, Shower Chair
Carino, Shower Chair
    Arjo

    Carino, Shower Chair

    Traduit par Google,
    Le fauteuil de douche et d'hygiène Carino® offre une solution efficace et ergonomique pour la douche assistée et d'autres routines d'hygiène, telles que le lavage des cheveux, la pédicure et la toilette. Le fauteuil de douche et d'hygiène Carino® est conçu pour rendre les séances de douche assistée confortables, dignes et efficaces. Il offre également aux soignants un environnement de travail idéal pour le lavage des cheveux, les pédicures et les routines de toilette. Améliorer la vie et faciliter les tâches Chaque aspect du Carino, des repose-pieds rotatifs actionnés au pied aux repose-jambes escamotables, est conçu pour offrir un confort optimal au résident/patient et une bonne ergonomie au soignant. La dignité du résident/patient reste intacte lorsqu'il est assis dans un fauteuil d'hygiène réglable en hauteur, ce qui permet une inclinaison confortable et un bon contact visuel avec le soignant. Améliorer l'efficacité Se doucher sur un fauteuil d'hygiène réglable en hauteur n'est pas seulement plus sain du point de vue de la charge statique, cela permet également de gagner du temps. La douche assistée nécessite généralement deux préposés, alors qu'avec le Carino, la douche et d'autres routines d'hygiène peuvent être effectuées de manière digne par un soignant, ce qui la rend très efficace.
    Spécification
    • The resident/patient is in a reclined position at the top of the stroke range. Height-adjustability provides the right working height for good ergonomics. Measurements and weights Safe working load 140 kg (308 lbs) Weight 42 kg (93 lbs) Lifting stroke (seat) 600 mm (23 2/3”) Seat height 1045 mm (4-41 1/8”) Chassis, max width 630 mm (24 3/4”) Width between legs (17 3/8”) Total height of the lift, max 1555 mm (61 2/9”) Electrical Supply voltage 24 V DC Max power 300 VA Battery NiMH Protection Class IP X4 (complete product) Product specification Height-adjustable hygiene chair. Tilted-back position for increased support when showering. Leg rests self-adjust into the optimum position for individual resident/patient comfort and sound ergonomic working routines. Full length backrest with recess in the lower part of the backrest. Head cushion for resident/patient comfort. Stable chassis. Injection moulded plastic parts resistant to detergents and wear. Handset control for all functions with easy-to-understand symbols. Low battery buzzer. 2 sets of 24 V batteries with NiMH technique (nickel-metal hydride), chargeable at any level. Emergency lowering. Emergency stop. Bedpan holder. Safety belt. Lifting capacity 140 kg (309 lbs). Lifting stroke, seat 610 mm (24"). Width 630 mm (24.8"). Max length (without leg rests) 1040 mm (highest position) 940 mm (lowest position) 40.9 /37. Turning area Ø (without leg rests) 1082 mm (42 5/8"). Accessories Back cushion Seat cushion Bedpan Toilet adaptor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Carino
    • Famille de produitsBath
    • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1240
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)881
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires