Publier vos produits
Carmina, Bariatric shower chair
Carmina, Bariatric shower chair
    Arjo

    Carmina, Bariatric shower chair

    Traduit par Google,
    Carmina™ a été spécialement conçu pour les routines d'hygiène assistée, la douche et la toilette des résidents/patients bariatriques. La conception facilitant le transfert offre une solution sûre pour les résidents/patients ayant différents niveaux de mobilité. Deux modèles sont disponibles, couvrant des besoins allant d'une chaise d'aisance de chevet à une douche mobile multifonctionnelle et une chaise d'aisance. Améliorer la vie Carmina™ a été développé pour améliorer la qualité de vie, en offrant une meilleure alternative aux routines d'hygiène en termes de sécurité et de confort. Chaise de douche bariatrique, conçue pour les routines d'hygiène assistée, la douche et la toilette des résidents/patients bariatriques. Le repose-pieds réglable offre une position assise confortable et sûre et un bon accès pour les transferts à l'aide de différents types de lève-personnes passifs. Les poteaux de poussée aident les soignants à manœuvrer le fauteuil. Les résidents/patients plus mobiles peuvent utiliser les barres de poussée pour un soutien supplémentaire lorsqu'ils s'assoient/se lèvent. Les poteaux se replient pour permettre des transferts latéraux faciles pour les résidents/patients. Le dossier réglable avec quatre profondeurs d'assise différentes offre un soutien supplémentaire pour les besoins individuels et permet une intégration avec la plupart des toilettes. Caractéristiques principales Le siège basculant facilite le nettoyage/la désinfection et offre un bon accès au conteneur de la chaise d'aisance. Le dossier réglable avec quatre profondeurs d'assise différentes offre un soutien supplémentaire pour les besoins individuels et permet une intégration avec la plupart des toilettes.
    Spécification
    • Measurements and weights Max. safe working load 320 kg (705 lbs) Weight (Carmina) 75 kg (165 lbs) Weight (Carmina Basic) 37 kg (81 lbs) Total width (Carmina) 997 mm (39 1/4”) Total width (Carmina Basic) 960 mm (37 3/4”) Total depth (Carmina) 980 mm (38 1/2”) Total depth (Carmina Basic) 760 mm (30”) Total height 1265 mm (50”) Chassis, clearance for lift legs 155 mm (6 1/8”) Chassis, width between legs 793 mm (31 1/4”) Chassis, clearance for toilet 480 mm (18 7/8”) Distance from front of seat to backrest (4 positions) 420-525 mm (16 1/2 - 20 2/3") Backrest width 745 mm (29 3/8") Seat width 915 mm (36") Footrest depth 380 mm (15") Low friction castors Yes Turning diameter 1300 mm (51 1/8") Colour Blue/Grey Approvals CE marked. Tested by TüV The Carmina Bariatric shower and commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Adjustable footrest provides comfortable and safe sitting position and good access for transfers using different types of passive lifters. When resting on the floor, the footrest acts as an extra brake and provides additional stability for the more mobile residents/patients when sitting down/ standing up. Push poles – The more mobile residents/patients can use the push poles for additional support when sitting down/standing up. The push poles fold away to allow easy lateral transfers for residents/patients. Many different grips assist caregivers when manoeuvring the chair. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. The footrest folds easily onto the seat. A compact solution for storage and transportation through narrow doorways. The Carmina Basic Bariatric commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. Accessories Stainless commode container with lid.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Carmina
    • Famille de produitsBath
    • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1265
    • Largeur (mm)997
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)72
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires