Publier vos produits
Parker
Parker
    Arjo

    Parker

    Traduit par Google,
    Parker® est une baignoire à siège inclinable réglable en hauteur conçue pour améliorer l'efficacité du bain et de la douche assistés des résidents adultes dans les établissements de soins. La baignoire Parker® permet un cycle de bain efficace et offre un environnement de bain détendu avec un maximum d'avantages pour le résident/patient. Parker rend une expérience de bain agréable et bénéfique facilement accessible pour le résident et coche toutes les cases concernant les considérations pratiques de temps, de ressources en personnel et d'hygiène efficace du système. Un seul soignant peut gérer l'ensemble du cycle de bain Parker, qui n'implique aucun levage manuel, effort ou stress. La combinaison de commandes manuelles, d'une position de bain inclinée et d'un réglage en hauteur signifie que le soignant peut toujours travailler à la bonne hauteur et à proximité du résident/patient. Intégration du système Le concept Parker complet comprend l'intégration avec un certain nombre d'ascenseurs actifs et passifs de la gamme Arjo, pour créer une solution complète pour le cycle de bain. Un cycle de bain plus rapide et meilleur Chaque aspect de ce système de bain est conçu pour gagner du temps. Le remplissage automatique permet de remplir la baignoire à un niveau prédéfini pendant que le soignant transporte le résident/patient. Efficacité améliorée Le système facile à utiliser assure des routines de bain efficaces. L'accès latéral à la baignoire et l'intégration de l'aide mobile permettent des transferts en douceur sans levage manuel. Désinfection optimale assurée Le Parker® dispose d'un système interne intégré de désinfection et de spa d'air ; la solution la plus rapide pour désinfecter les surfaces extérieures de la baignoire. Une expérience de bain supérieure Une gamme d'options, telles qu'un spa à air et Sound & Vision™, vous permet de créer un environnement de salle de bain calme et multisensoriel et les conditions idéales pour aider les résidents/patients de tous âges à se détendre.
    Spécification
    • Measurements and weights Bath length in upright position 1855 mm (73”) Bath length in reclined position 1960 mm (77 1/8”) Bath width 750 mm (29 1/2”) Height of door with bath in highest position, feet in lowest position 2510 mm (98 7/8”) Max resident/patient weight 210 kg (463 lbs) Max Load (resident/patient + water) 300 kg (661 lbs) Transfer height at lowest position 565 mm (22 1/4”) Transfer height at highest position 685 mm (27”) Max duty cycle lift/Hi-Lo1 min ON, 9 min OFF Max duty cycle air apa15 min ON, 15 min OFF Operating forces of controls (control panel) 4 N Operating forces of controls (handheld control unit) 3 N Operating forces of controls (S&V handheld control unit) 3 N Medical equipment type B Water supply Water consumption (pre-filled footwell volume) 96 L (25.4 gal (US)) Filling time at 3 Bar (43.5 psi) dynamic pressure (pre-fill) 100 sec Water content up to overflow level 230 L (60.8 gal (US)) Water content up to autofill level 96 L (25.4 gal (US)) Emptying time from autofill level (96 L) 3 min Thermometer display range 10°-70°C (50°-158°F) Accuracy of thermometer display +/-1°C (2°F) Sound Levels Sound level at raising/lowering Hi/Lo, no load 61 dBA Sound level of air spa 83 dBA Sound level tilt no load 60 dBA Motion Raising time with full load (approx.) 16 +/-5 sec Lowering time with full load (approx.) 12 +/-5 sec Battery Battery type lead 24 V Battery type number 59776 IP Classification IP class IP X4 IP class handheld control and Sound & Vision handheld control IP X7 Weight The Parker, depending on selected options (excluding packaging) 124-131 kg 273-289 lbs Recycling Packaging wood and corrugated cardboard, recyclable. For the Electric concept, steel and plastic parts should be separated and recycled according to the markings on the unit. Battery is recyclable, not for disposal. Environmentally hazardous. The device contains a lead battery that should be disposed of according to local regulations. Site Preparation Floor Max floor load 5400 N/m2 Max floor pressure 0.6 N/mm2 Operating conditions Max ambient temperature 10°C-40°C (50°F-104° F) Max relative humidity 30% - 95% Rh Atmospheric pressure range 700 hPa to 1060 hPa Transportation and storage Ambient temperature range -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) Relative humidity range 10%-80% Rh (not condensed) Atmospheric pressure range 500 hPa to 1060 hPa Electrical Data EU and North America Voltage 230V (EU), 120V (North America) Frequency 50Hz (EU), 60Hz (North America) Power consumption (max) 800VA Number of phases Single phase AC Protective earth Yes Potential equalisation YesWater supply Drainage flow capacity 100 L/min, 26.4 gal (US)/min Position Both floor or wall. Water (hot and cold) Connection 3/4” BSP female Upper limit static pressure 6 bar/87 PSI Recommended dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) flow of 58 L/min (15.3 gal (US)/min) 3 bar/43 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) and 26 L/min flow (GB) 0.8 bar/12 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 29 L/min (7.7 gal (US)/min) flow. (North America without disinfection) 1 bar/15 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 45 L/min (11.9 gal (US)/min) flow. (All other markets) (North America with disinfection) 2 bar/29 PSI Maximum pressure difference between hot and cold water +/-0.5 bar / +/-7 PSI Cold water lower limit temperature 2°C (36°F) Cold water upper limit temperature 20°C (68°F) Hot water lower limit temperature 60°C (140°F) Hot water upper limit temperature 80°C (176°F) Microbiological criteria Meets World Healthcare Organization's (WHO) criteria for drinking water and the EU Drinking Water Directive (DWD).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Parker
    • Famille de produitsBath
    • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2510
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1855
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)124
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires