Publier vos produits
Maxi Move with Powered DPS
Maxi Move with Powered DPS
    Arjo

    Maxi Move with Powered DPS

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le MaxiMove® offre une manipulation confortable du résident/patient, tout en rendant les routines de soins plus fluides et plus efficaces. En plus d'offrir un environnement de travail plus sain et plus ergonomique aux soignants, réduisant ainsi les risques de blessures musculo-squelettiques. Ce lève-personne à sangle passif alimenté par batterie permet à un seul soignant de gérer en toute sécurité un large éventail de routines de manipulation des résidents/patients. Avec une flexibilité, une stabilité et une fiabilité inégalées, le MaxiMove est le lève-personne optimal pour une utilisation intensive dans des environnements de soins exigeants. Avec une nouvelle balance électronique intégrée et une unité de commande portable avec affichage, il aide le soignant à fournir des soins de meilleure qualité. Des instructions d'utilisation simples, avec un guide visuel, sur le mât fournissent une aide pratique au soignant. Disponible en version à roulettes extra basses, avec une garde au sol de seulement 60 mm (2 3/8''), il est compatible avec la plupart des lits et brancards à faible dégagement. Solution complète Les avantages maximum de l'utilisation du MaxiMove sont obtenus lorsqu'il est utilisé dans des conditions optimales, pour des soins efficaces et de haute qualité. Arjo propose des solutions complètes de gestion sécurisée des résidents/patients pour les hôpitaux, les établissements de santé et autres établissements de soins et est le partenaire idéal pour contribuer à garantir un environnement plus sûr et plus sécurisé pour les résidents/patients et le personnel. Flexibilité pour les divers défis des soins quotidiens L'accessoire Combi™ permet une commutation en douceur entre les différentes barres d'écartement. Différentes interfaces résident/patient au choix, avec la plus large gamme de barres d'écartement du marché. La gamme de sangles la plus complète disponible. Stabilité pour des transferts sûrs et confortables Une action de levage vertical - Stable Vertical System (SVS) - signifie des routines de levage plus sûres. Les barres d'écartement du système de positionnement dynamique (DPS) aident à empêcher le harnais de se balancer pendant les transferts. L'excellente stabilité permet le levage des résidants/patients bariatric, pesant jusqu'à 227 kilogrammes (500 livres). Fiabilité pour des routines de soins de haute qualité à tout moment Record de durabilité éprouvé - l'actionneur est testé sur des milliers de cycles. Fonctions alimentées par batterie de haute qualité sur lesquelles le soignant et le résident/patient peuvent compter.
    Spécification
    • Column lift with interchangable spreader bars, loop and clip sling option, stretcher frame for supine lifting, ambulation and scale as optionSafe working load 227 kg (500 lbs). Positioning handle for precise handling during transfers. Stable Vertical System (SVS) comprising: a vertical lift, anti-swing, jib, pivot point spreader bar attached and clip sling design. Ergonomically designed manoeuvring handle. Slings with a body contoured design for maximum comfort, available in seven sizes: XS to XXL and colour-coded for ease of use. Colour-coded bar chart on the spreader bar for identification of the correct sling size. Sling attachment for spreader bar, with a four-point keyhole clip system. Electrical opening chassis operated via the handheld control unit. A Battery Discharge Indicator (BDI) with colour display to indicate remaining battery power level. Additional audible warning signal to indicate that the battery requires changing. Handheld control unit for complete control when working with residents/patients. Secondary operating controls mounted on the mast. A service indicator measured in hours provides accurate actuator usage, indicating service requirements. System failure override. Automatic safety cut-off if lowered onto an obstacle. Low friction castors, rear two with brakes. Accessories Battery charging station, for charging two batteries at once Integrated scale unit Extended jib (for maximum reach) Stretcher unit using soft stretcher, scoop stretcher and strap stretcher Two-point spreader bar for walking jackets for rehabilitation and loop slings for use with residents/patients with leg contractions Large powered Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for bariatric residents/patients, also available in medium Open style small Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for children and small adults New comprehensive range of loop spreader bars, small and medium open design, large wide spreader bar for bariatric residents/patients, and flat for use with walking jackets for rehabilitation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Maxi-Move
    • Famille de produitsFloor lift
    • Groupe de produitsPatient lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1402
    • Largeur (mm)718
    • Profondeur (mm)1118
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Kg)64.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires