Publier vos produits
Overbed Table
Overbed Table
    Arjo

    Overbed Table

    4.7 sur 5 étoiles4.7(13 Avis)
    Traduit par Google,
    La table Overbed est disponible avec un dessus de table inclinable en deux parties, permettant au patient de positionner une partie de la table à plusieurs angles pour des activités telles que la lecture. Un choix d'options de couleurs fait de la table Overbed la solution de table idéale et est très complémentaire à la gamme de cadres de lit Arjo. Une option de plateau fixe est également disponible.
    Spécification
    • The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading Book rest included with tilting table top Single hand variable height operation for ease of use Height variable from 735 mm to 1100 mm (29 in to 43 in) for enhanced ergonomic efficiency Low profile twin wheel castors allow for improved underbed access Choice of two piece tilting table top or single fixed table top Optional perimeter rails for side table provide additional stability for items on top surface Available in blue, lilac, light blue, light grey or wood style finishes Material: Table tops High Pressure Compact Laminate (HPCL) Column Aluminium Extrusion Anodized Finish Base Tubular Steel Powder-Coated Finish Material properties of HPCL Resistance to scratches and impact from daily use Resistance to moisture, steam and heat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Overbed-table
    • Famille de produitsPatient Bed
    • Groupe de produitsBeds and furnitures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)735
    • Largeur (mm)920
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires