Publier vos produits
Rhapsody 23
Arjo

Rhapsody 23

Traduit par Google,
Le système de bain Arjo Rhapsody® est une forme de trou de serrure plus contemporaine. La baignoire Rhapsody d'Arjo est non seulement réglable en hauteur, mais aussi hautement adaptable. Nos systèmes de bain sont conçus pour être flexibles et sont compatibles avec une gamme d'aides au transport et au levage qui couvrent tous les niveaux de mobilité des résidents. En fonction de votre choix de lève-personne mobile, vous avez le choix entre trois longueurs de bain : le bain le plus court pour les résidents/patients plus mobiles et le bain le plus long pour les résidents/patients dépendants. Un système complet permet à un soignant de gérer en toute sécurité l'ensemble du cycle de bain. Les caractéristiques de la baignoire peuvent être combinées pour créer des systèmes qui répondent aux besoins spécifiques des patients de votre établissement. Par exemple, des options thérapeutiques telles que Hydrosound™, Hydromassage™ et Sound & Vision™ peuvent être ajoutées. Cette baignoire est destinée au bain et à la douche assistés des résidents adultes dans établissements de soins ou dans un environnement de soins à domicile. Pour résidents actifs et passifs. Baignoire en forme de trou de serrure réglable en hauteur avec poignée de douche à gâchette, triple protection contre les brûlures, coussin de tête, repose-pieds. Système de désinfection intégré en option, Hydromassage, son et vision, Hydrosound, système de distribution d'additifs pour le bain.
Spécification
  • Rhapsody - measurements, volumes and weights Lifting stroke 500 mm (19 5/8") Total length 1970 mm, 2270 mm, 2520 mm (77 5/8", 89 1/2", 99 1/4") Total width 970 mm (38 1/4") Total weight 390 kg, 470 kg, 525 kg (860 lbs, 1036 lbs, 1157 lbs) Water consumption (filled, with resident/patient) 185 L, 260 L, 310 L (49 gal (US), 69 gal (US), 82 gal (US)) Electrical Market Voltage Frequency Power consumption Europe 230/240 V single phase AC 50 Hz 1200 VA USA 120 V single phase AC 60 Hz Max Max 1200 VA Water supply Cold water G3/4" male (customer connection) Warm water G3/4" male (customer connection) Operating dynamic pressure 100-600 kPa (15-87 psi) Rec. dynamic pressure 200-300 kPa (29-43.5 psi) Operating temperatures Max HW 80°C (176°F) Min HW 60°C (140°F) Max CW 20°C (68°F) Min CW 2°C (36°F) Recommended water flow (CW + HW) 25+25 L/min (6.6+6.6 gal (US)/min) Min drain 100 L/min (26.4 gal (US)/min) Key features Control panel with electronic control functions operated by touchpad or push buttons. Electro-hydraulic lifting mechanism. Digital display showing bath water and fill and shower temperatures. Pop-up drain incl. built-in overflow and flexible drain package for wall and floor connection. Options Emergency lowering function Hygienic Hydromassage™ system Automatic Hydromassage disinfection Hydrosound™ Dispensing system for shampoo and bathoil or ArjoSound™ Integrated disinfection cleansing system Extra shower handle Advanced scalding protection Autofill+ with three preset fill levels to choose from Built-in functions for controlling and monitoring the various functions Digital temperature control of filling and showering water Accessories Treatment hose incl. wall attachment Snap-on tray for toiletries Foot support and pillow package Filling time, 300 kPa dynamic pressure 3 min, 4 min 30 sec, 5 min 15 sec
Spécifications techniques
  • Réference unique.Rhapsody-23
  • Famille de produitsBath
  • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)2270
En rapport
  • Matériel principalGlass fibre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)470
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
Produits similaires