Publier vos produits
Sara Flex
Sara Flex
Sara Flex
    Arjo

    Sara Flex

    Traduit par Google,
    Sara® Flex conçu pour faciliter les tâches quotidiennes de transfert et de soins, Sara® Flex d'Arjo permet à un soignant de faire passer un patient d'une position assise à une position debout sûre, sécurisée et confortable, en un seul mouvement ergonomique. Soutien optimisé du patient Favorise le confort et la sécurité tout au long et à la fin du mouvement assis-debout, avec une maniabilité améliorée Offre une maniabilité améliorée et ne nécessite aucun réglage, garantissant une facilité d'utilisation Couverture complète du patient Permet à un soignant d'effectuer des tâches assis-debout pour un large éventail de patients dans le spectre de mobilité Carl.
    Spécification
    • Product Information Max safe working load 200 kg (440 lbs) Weighing capacity 200 kg (440 lbs) Weight 52 kg (114,5 lbs) Weight with scale 53,6 kg (118 lbs) Total length 996 mm (39 1/4") Min lifting height 991 mm (39") Max lifting height 1518 mm (59 3/4") Total height 1162 mm (45 /4") Height of chassis 100,5 mm (4") External width legs closed 660 mm (26") External width legs open 1029 mm (40 1/2") Battery 24V DC 4Ah Lifter protection class IP24 Hand control protection class IPX7 Low friction castors, the rear two with breaks Battery Discharge Indicator (BDI) - displays remaining power and indicates when the battery needs charging Service meter - displays the total motor usage time Emergency stop and system failure override Option Integrated scale Approvals EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD) EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sara-Flex
    • Famille de produitsFloor lift
    • Groupe de produitsPatient lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1162
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)996
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Kg)52
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires