Publier vos produits
Sara Stedy
Arjo

Sara Stedy

Traduit par Google,
Le Sara Stedy® permet à un soignant de transférer les patients en toute sécurité et facilement. S'appuyant sur le succès du Sara Stedy, nous sommes heureux de présenter le Sara Stedy Compact : une aide debout qui s'adresse aux patients et aux résidents de petite taille. Pour les déplacements quotidiens - Favoriser la mobilité, le soutien et la dignité. Offrant une flexibilité accrue en fonction de la démographie des patients et des résidents et des besoins cliniques, la gamme Sara Stedy garantit qu'un large éventail de patients et de résidents peuvent être positionnés en toute sécurité et de manière ergonomique d'une position assise à une position debout en toute simplicité. Favoriser la mobilisation précoce Sara Stedy peut soutenir les initiatives de mobilité précoce en encourageant les patients à prendre un rôle de plus en plus actif dans leur rééducation fonctionnelle. Sara Stedy permet une utilisation par un seul soignant Sara Stedy permet à un soignant d'effectuer des tâches assis-debout pour un large éventail de patients en fonction de la taille individuelle et des évaluations cliniques. Transferts quotidiens simplifiés Le Sara Stedy et le Sara Stedy Compact sont des appareils non alimentés et toujours prêts à l'emploi. Ils aident à simplifier les tâches de transfert quotidiennes et à augmenter la mobilité des patients. La tâche essentielle Se tenir debout et se lever est une tâche de transfert essentielle, souvent effectuée plusieurs fois par jour. La capacité de se lever d'une position assise est l'un des mouvements les plus fondamentaux parmi les activités normales de la vie quotidienne. La position assise à debout est une étape clé dans le processus de mobilité, étant un précurseur naturel de la marche. S'il est effectué sans le bon équipement ou à l'aide d'une technique manuelle non sécuritaire, il s'agit d'un transfert qui peut exposer le patient et le soignant à un risque de blessure grave. La gamme Sara Stedy garantit que les transferts assis-debout peuvent être effectués en toute sécurité, rapidement et facilement. Sara Stedy et Sara Stedy Compact favorisent la facilité d'utilisation tout au long du mouvement assis-debout et encouragent les patients à jouer un rôle actif dans transferts quotidiens, y compris les transferts du lit au fauteuil, aux toilettes ou au lavabo. Flexibilité entre les capacités des patients et des résidents Sara Stedy et Sara Stedy Compact sont spécialement conçues pour les patients et les résidents qui ne peuvent pas se mobiliser sans assistance mais qui sont capables de contribuer à l'action ou d'effectuer une partie de l'action de manière indépendante. Avec ces patients et résidents, il est important de stimuler le mouvement pour accélérer la récupération ou ralentir la détérioration de la mobilité. Veuillez contacter Arjo pour plus d'informations sur la Mobility Gallery™.
Spécification
  • Mobile Standing and Raising aid to facilitate raising and transfer of patients Product Information Sara Stedy Sara Stedy Compact Max safe working load 182 kg (400 lbs) 182 kg (400 lbs) Weight 29,4kg (64,82 lbs) 28,3 kg (62,5 lbs) Total length 92 cm (36,2 in) 89 cm (35 in)) Total height 105 cm (41,3 in) 96 cm (37,8 in) Height of chassis 10 cm (3,9 in) 10 cm (3,9 in) lnternal width legs closed 36 cm (14,2 in) 36 cm (14,2 in) Internal width legs open 75 cm (29,5 in) 75 cm (29,5 in) External width legs open 88 cm (34,6 in) 88 cm (34,6 in) Approvals The products are in compliance with current legislation and applicable product standards EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD) Accessories Compatible Arjo Slings and Flites (disposable slings).Flexibility across patient and resident capability. Available in two sizes ensuring flexibility across height range of patients and residents. Sara Stedy is designed for patients in the height range of 149-193cm, (4’11”-6’6”) and Sara Stedy Compact is designed for smaller patients in the height range of 138-172cm, (4’6”-5’8”) and weight up to 182 kg, (400 lbs). INNOVATIVE PIVOTING SEAT OPENING Easily accessible for the patient and requires minimal handling by the caregiver CAREGIVER HANDLE Intuitive and easy to use for safe patient transfer CROSSBAR HANDLE Allows the patient to support themselves by pulling rather than pushing ENHANCED SEAT DESIGN Built-in seat handgrips which allow the caregiver to easily turn the support aid KNEE SUPPORT Additional support when a patient cannot fully control leg movements SAFE WORKING LOAD Robust frame to hold weight up to 182kg (400 lbs) PEDAL-OPERATED CHASSIS LEGS Easily adjusted for optimum access during transfers TOTAL-LOCK CASTORS Provides complete support when the aid is stationary
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sara-Stedy
  • Famille de produitsFloor lift
  • Groupe de produitsPatient lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)630
  • Profondeur (mm)920
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enCanada
  • Poids net (Kg)29.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
Produits similaires