Publier vos produits
Multi-Clean
Arjo

Multi-Clean

Traduit par Google,

Le Multi-clean offre un système de distribution contrôlé efficacement pour la douche assistée et le nettoyage et la désinfection des équipements de douche.

Cette douche intégrée pour résidents/patients, destinée principalement à être utilisée avec des chariots de douche et des chaises de douche, offre un système de douche et de désinfection complet et intégré.

Intégration de systèmes

Le Multi-Clean est principalement utilisé avec Carevo®, Carino®, Carendo®, Concerto™, Basic™ ou Prelude® pour créer un système complet pour le processus de douche assistée.

Améliorer la vie

Associé, par exemple, au chariot de douche Carevo, le panneau de douche peut améliorer la sécurité et le confort tout au long du processus de douche.

Il s’agit d’une unité qui simplifie les routines de douche et de désinfection des équipements.

Améliorer les soins et l'efficacité

Le panneau de douche est une solution simple pour la douche assistée et peut être utilisé pour améliorer l'efficacité des routines de douche pour les résidents/patients dépendants.

Spécification
  • The Multi-clean provides an efficiently controlled delivery system for assisted showering and cleaning and disinfection of shower equipment.

    This built-in resident/patient shower, for use mainly with shower trolleys and shower chairs, provides a complete and integrated showering and disinfection system.

    Water supply

    Cold water G3/4” female (customer connection)

    Warm water G3/4” female (customer connection)

    Connect with shut-off valves, 3/4" connection

    Max static pressure 600 kPa (87 psi)

    Min operating pressure 30 kPa (4.4 psi)

    Min flow 20 L/min (5.3 gal (US)/min)

    Recommended cold water temperature 3-20°C (37-68°F)

    Recommended hot water temperature 38-80°C (100-176°F)

    Water drainage

    Min drainage capacity 100 L/min (26.5 gal (US)/min)

    Measurements, volumes and weights

    Without tank With flush tank With flush valve

    Weight 14 kg (31 lbs) 16 kg (35 lbs) 14 kg (31 lbs)

    Width 455 mm (17 7/8") 750 mm (29 1/2") 455 mm (17 7/8")

    Height 510 mm (20") 510 mm (20") 510 mm (20")

    Depth 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2")

    Resident/patient shower with pressure and temperature-controlled thermostatic mixer. Optional cleaning/disinfection shower feature, with flow meter for mixing of disinfectant cleanser and water. Also available with flush tank or flush valve for additional WC function. Selection of either disinfection or rinse function, lockable door to disinfectant, clear user instructions on the front of the panel

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shower-panel
  • Famille de produitsBath
  • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)455
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
  • Numéro OmniClass23-25 00 00
  • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment
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
Produits similaires