Publier vos produits
ICU Patient Room, with ceiling lift
ICU Patient Room, with ceiling lift
    Arjo

    ICU Patient Room, with ceiling lift

    4.8 sur 5 étoiles4.8(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lève-personne au plafond Maxi Sky 2 Infection Control, avec une couverture complète de la pièce

    Le système XY permet une couverture complète de la pièce et autorise plusieurs zones dans lesquelles on peut effectuer un transfert ou récupérer un patient. Le système XY simplifie les tâches de manipulation, dans de nombreuses zones différentes d'une pièce.
    Fournit aux prestataires de soins plus d'options pour les transferts et l'exécution des activités de manipulation des patients. Les systèmes d'habillage des cabines d'ascenseur au plafond (ou systèmes XY) peuvent fonctionner séparément du système suspendu. Déplacez les pendentifs vers la paroi de tête et vous pouvez maintenant amener le rail de traverse au-dessus du lit du patient.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Space-Requirements-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-3mx3m-Room-covering-track-assembly-Lifeguard-ICU-pendant-Bedside-Cabinet
    • Famille de produitsCeiling lift
    • Groupe de produitsPatient lift
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling track hoists
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires