Publier vos produits
Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift
Arjo

Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,

Un lève-personne plafonnier avec support semi-permanent est le choix préféré pour le « transfert temporaire » de Doris et Emma, et peut être la meilleure solution dans les installations où l'espace est limité. Un lève-personne au plafond réduit le besoin d'espace de manœuvre au sol. Cependant, un espace est nécessaire pour que le soignant puisse marcher à côté du résident lors des transferts. Certaines situations peuvent nécessiter que deux soignants travaillent côte à côte.

Il faut tenir compte des sources électriques pour permettre au lève-personne de se recharger. Un espace suffisant est nécessaire pour un fauteuil roulant et pour que le soignant maintienne une position de travail confortable. Un espace supplémentaire est également nécessaire pour que le soignant puisse marcher à côté du résident lors des transferts. Dans certaines situations, il peut être nécessaire que deux soignants assistent un résident.
Avec un système de traverse couvrant la pièce, n'importe quel point de la pièce peut être atteint. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité qu'un rail linéaire/simple en ce qui concerne les transferts et l'ameublement dans la pièce. Cette vitrine utilise à la fois des systèmes de rack semi-permanent à 2 poteaux et de rack semi-permanent à 4 poteaux avec Maxi Sky® 2 ic et Maxi Sky® 1000.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Space-Requirements-Temporary-Pop-up-Hospital-with-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Semi-Permanent-systems
  • Famille de produitsCeiling lift
  • Groupe de produitsPatient lift
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-04-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling track hoists
  • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
Produits similaires