Publier vos produits
Patient room with ceiling lift
Arjo

Patient room with ceiling lift

4.8 sur 5 étoiles4.8(19 Avis)
Traduit par Google,
Un lève-personne plafonnier est son choix préféré pour transférer Doris et Emma, et peut être la meilleure solution dans les installations où l'espace est limité. Un lève-personne au plafond réduit le besoin d'espace de manœuvre au sol. Cependant, un espace est nécessaire pour que le soignant puisse marcher à côté du résident lors des transferts. Certaines situations peuvent nécessiter que deux soignants travaillent côte à côte. Le lève-personne plafonnier ne peut pas être dissimulé ; cependant, le système ne nécessite aucun espace au sol. De plus, il faut tenir compte des sources électriques. Un choix de configurations de montage est disponible. Le lève-personne plafonnier doit être utilisé pour les résidents ayant un niveau de mobilité de Doris et Emma. Un espace suffisant est nécessaire pour un fauteuil roulant et pour que le soignant maintienne une posture de travail confortable. Un espace supplémentaire est également nécessaire pour que le soignant puisse marcher à côté du résident lors des transferts. Dans certaines situations, il peut être nécessaire que deux soignants assistent un résident. Avec un système de traverse couvrant la pièce, n'importe quel point de la pièce peut être atteint. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité qu'un rail linéaire/simple en ce qui concerne les transferts et l'ameublement dans la pièce. Cela peut être avantageux lorsqu'un nouveau résident emménage et que le mobilier de la chambre doit être réaménagé. Le lève-personne plafonnier de cette vitrine utilise la solution à cassette unique... le Maxi Sky 2ic.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SpaceRequirements-Enterprise-8000-bed-with-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Room-Covering-Bedside-Cabinet-Overbed-Table-and-Sara-Stedy
  • Famille de produitsSpace Requirements
  • Groupe de produitsPatient Room
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2019-12-05
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
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
Produits similaires