Publier vos produits
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Se doucher avec un chariot de douche nécessite de l'espace pour les soignants des deux côtés. Un espace supplémentaire en tête de lit permet de se déplacer autour du chariot et de laver les cheveux du résident. Un mitigeur de douche mobile avec un long tuyau de douche et une poignée de déclenchement assure une fonctionnalité optimale. Pour des raisons d'hygiène et pour gérer les épisodes d'incontinence, il est recommandé que le chariot de douche se vide dans les toilettes ou dans un système d'évier à chasse d'eau séparé. Un chariot de douche nécessite un passage libre de 1000 mm (39") dans l'embrasure de la porte.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Famille de produitsSpace Requirements
    • Groupe de produitsShower Room
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-12-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
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
    Produits similaires