Publier vos produits
Shower room with shower chair
Shower room with shower chair
    Arjo

    Shower room with shower chair

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Le fauteuil d'hygiène réglable en hauteur convient à la fois à la salle de bain privée et à la zone de bain centrale, et est conçu pour aider les résidents ayant un niveau de mobilité de Barbara ou Carl. Barbara peut s'asseoir dans la chaise de douche et faire une grande partie de la douche toute seule, tandis que Carl a besoin de plus d'aide et est transféré dans et hors de la chaise via une aide à la position debout et à la levée. La fonction d'inclinaison et les repose-jambes assurent le confort et la sécurité du résident ainsi que la meilleure posture de travail possible pour le soignant pendant la douche, le lavage des cheveux et la pédicure. Un dégagement suffisant sous le siège permet de positionner la chaise de douche au-dessus des toilettes, ce qui économise de l'espace. Le sol doit être fait d'un matériau antidérapant, sans bosses et ne pas avoir une pente de plus de 1:50 vers le drain. Une inclinaison supérieure à celle-ci peut faire rouler le fauteuil si les freins n'ont pas été appliqués. La zone bleu foncé indique la zone de travail nécessaire pour faciliter les activités d'hygiène et de transfert et fournir un accès adéquat pour le résident, l'équipement et le soignant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carino-and-a-General-Population-toilet
    • Famille de produitsSpace Requirements
    • Groupe de produitsShower Room
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-12-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
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
    Produits similaires