Publier vos produits
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
    Arjo

    Symbliss Bath

    Traduit par Google,

    La baignoire Symbliss fait partie d'un système de bain intégré pour les résidents de tous niveaux de mobilité. Sa conception unique permet aux soignants de fournir une solution d'hygiène efficace et sûre, favorisant ainsi une meilleure santé. Une pause bien-être, source de bien-être pour le corps et l'esprit.

    La baignoire Symbliss favorise une posture de travail correcte et son utilisation est intuitive. La conception unique Droplet® facilite l'accès au haut du corps du résident. Pour une performance optimale, la baignoire Symbliss est conçue pour être utilisée avec la chaise de bain Symbliss.

    Chaque élément de la baignoire Symbliss a été conçu pour assurer une prévention efficace des infections, notamment grâce au choix des matériaux, aux surfaces lisses et aux bords arrondis. Elle est conçue pour simplifier le processus et réduire les risques d'erreurs manuelles, grâce à une dilution précise du désinfectant au point d'utilisation et à un temps de contact prédéfini automatiquement.

    Spécification
    • WELLNESS FEATURES

      • Soaking bath, with possibility to achieve deep immersion .
      • Ambient lighting and underwater lights .
      • Integrated SPA music tracks and access to music via Bluetooth® .
      • Hydromassage with 3 stream patterns .
      • Hydrosound with 5 levels of sound intensity .

      SECURE INFECTION CONTROL FEATURES

      • Integrated disinfectant dispensing system delivers precise disinfectant dilution at point of use, automatically pre-set contact time and indicates level of remaining disinfectant. .
      • Automatic hydromassage disinfection .
      • Routine fill, shower and Hydromassage flush to eliminate stagnant water in the pipework .
      • Hot water flush supports facility pipework cleaning .

      AVAILABLE OPTIONS

      • Intergrated Disinfection System .
      • Music & Lighting .
      • Hydrosound .
      • Hydromassage .

      PRODUCT INFORMATION STANDARD

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 446 kg / 1041 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 215 kg / 452 lb
      • Total length (external) 2110 mm / 83 5/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1630 mm / 64 3/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 260 L
      • Water capacity up to overflow 405 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      PRODUCT INFORMATION LONG

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 531 kg / 1214 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 230 kg / 485 lb
      • Total length (external) 2380 mm / 93 45/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1900 mm / 74 13/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 315 L
      • Water capacity up to overflow 490 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath lifters Symbliss Bath Chair, Alenti
      • Passive floor lifts Maxi Move, Maxi 500
      • Ceiling lifts Maxi Sky 2, Maxi Sky 2 plus, Maxi Sky 600, Maxi Sky 1000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Symbliss_Bath
    • Famille de produitsBath
    • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)2110
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)215
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (22)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (43)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (13)