Publier vos produits
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Traduit par Google,
Isolant flexible pré-enduit d'excellente résistance mécanique, avec revêtement en maille de fibre de verre tissée qui offre une protection durable aux supports Armaflex.
Spécification
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
Spécifications techniques
  • Réference unique.armacheck-d
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 00
  • Titre OmniClassThermal and Moisture Protective Products