Publier vos produits
Sound & Fire Block Mineral Wool

Sound & Fire Block Mineral Wool

Traduit par Google,

La laine minérale Johns Manville Sound & Fire Block est composée de fibres de basalte incombustibles à haute densité. Elle est conçue pour ralentir la propagation du feu entre les étages et les pièces, tout en réduisant la transmission du bruit dans les murs et entre les plafonds et les planchers. Elle se positionne comme une solution de laine minérale résidentielle pour l'isolation acoustique et la protection contre l'incendie des cloisons intérieures.

Ce produit absorbe le son et améliore l'indice d'affaiblissement acoustique (STC) des murs jusqu'à 10 dB. Son point de fusion dépasse 1093 °C (2000 °F), son indice de propagation des flammes est nul et son dégagement de fumée est nul. Les fibres inorganiques durables résistent à la prolifération des champignons et ne favorisent pas la présence de vermine.

Spécification
  • Form: Batt for interior 2x4 framing; widths to fit 16" and 24" o.c.

    Improves STC by up to 10 dB. Fire: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 FS 0 / SD 0; melting point >2000°F.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sound-and-fire-block-mineral-wool
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsMineral Wool Batt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation