Publier vos produits
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Traduit par Google,

    Solution de pont thermique pour balcons (FRR)

    La réduction du flux thermique au sein de l'enveloppe thermique d'un bâtiment réduit la consommation d'énergie et les risques de condensation. Les ponts thermiques à travers les ossatures en acier et en béton peuvent avoir un impact significatif sur la performance énergétique d'un bâtiment. Le rupteur de pont thermique Armatherm™ FRR offre une faible conductivité thermique et une résistance élevée à la compression. Composé d'une résine thermodurcissable renforcée, l'Armatherm™ FRR présente une comburabilité limitée et un fluage réduit sous charge, ce qui en fait le matériau idéal pour les connexions de rupteurs de pont thermiques structurels.

    Applications d'Armatherm™ FRR

    • Balcons
    • Auvents
    • Angles d'étagères en maçonnerie
    • Connexions de poutres
    • Linteaux
    • Meneaux de murs-rideaux
    • Écrans pare-pluie
    • Base de colonne
    RONDELLES ET BAGUES D'ISOLATION
    Une rupture de pont thermique doit également être prévue à l'avant de la tête du boulon, entre deux rondelles en acier et la face extérieure de l'acier. Cela évite la formation d'un pont thermique à travers le boulon, qui favoriserait le flux thermique à travers la rupture de pont thermique. Les rondelles et bagues d'isolation Armatherm™ sont recommandées pour éliminer ce passage et tout risque de condensation dans l'enveloppe du bâtiment. Contactez-nous pour obtenir de l'aide pour vos calculs de structure ou de température.

    BAGUES D'ISOLATION ET RONDELLES CLIENT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

    Spécification
    • Balcony Thermal Bridging Solution Break

      Specification of Armatherm FRR
      Maximum Loading Pressure 43000 psi
      Compressive Modulus 835000 psi
      Shear Strength 16000 psi
      Standard Thickness 1/2", 3/4", 1", 2"
      Thermal Conductivity 1.056 BTU∙in/h∙ft²∙°F
      Minimum Operating Temp -60°F
      Maximum Operating Temp 220°F


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing, Continuous insulation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.armatherm-frr-steel-Balcony-Canopy-Thermal-Bridging-Solution
    • Famille de produitsArmatherm™ FRR
    • Groupe de produitsStructural Thermal Break
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Nom UNSPSCThermal insulation
    • Code UNSPSC301415
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15_89
    • Description de l'Uniclass 2015Thermal break connection plates
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud