Publier vos produits
AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel
AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel
AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel
AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel
AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel
AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel
    AEROPAN

    AEROGIPS panneau isolant intérieur en Aérogel

    Aerogips est un panneau conçu pour l’isolation thermique intérieure des bâtiments qui nécessitent un degré d’isolation plus élevé dans le moins d’espace possible. Aerogips est un panneau isolant à haute performance composé d’un isolant nanotechnologique, composé d’Aérogel couplé à une plaque de plâtre à haute densité pour un excellent confort thermo-acoustique.
    Aerogips a été conçu pour la requalification énergétique des bâtiments existants, et pour la récupération et la rénovation lorsque des interventions internes sont nécessaires pour sauvegarder les espaces de vie. Il permet également de concevoir des nouveaux murs dans tous les bâtiments où des systèmes à sec et des murs légers sont utilisés. Aerogips est approprié pour les cloisons verticales et pour les faux plafonds de planchers. Avec une épaisseur de seulement 16 mm (isolant et plaque) et une conductivité thermique de 0.015 W/mK, Aerogips permet de réduire la dispersion de l’énergie et de récupérer de l’espace dans les bâtiments civils, commerciaux et résidentiels.
    Aerogips utilise des panneaux de plâtre enduit avec une épaisseur de 9.5 mm et est disponible en différentes épaisseurs et tailles.
    Il est aussi disponible en différentes variantes techniques: standard, avec pare-vapeur, hydrofuge, et hydrofuge avec pare-vapeur.
    Aerogips est le produit idéal pour les rénovations internes, la récupération des bâtiments, les bâtiments historiques soumis à des contraintes architecturales et partout où un confort de vie plus élevé est nécessaire, réduisant considérablement le temps et le cout d’installation.

    Spécification
    • SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISOLATION PLACQUAGE INTÉRIEUR

      Réalisation d’une isolation thermique interne, pour les surfaces verticales et horizontales, telles que les murs, les sols, les plafonds ou similaires, composée d’un panneau rigide pré-couplé, forme par une couche de Aerogel siliceux renforcée par de fibres de verre (feutre), de type Aerogips, hydrofuge et respirant, couplé avec une plaque de plâtre enduit, fourni en panneaux de 1400×720 mm, avec une épaisseur nominale totale de 16 mm (ou en panneaux de 20mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm d’épaisseur) avec une conductivité thermique de 0.016 W/mK, résistance à la chaleur Rd de 0.63 m2K/W par cm d’épaisseur, tempé-ature d’utilisation comprise entre -90°C / +90°C, réaction au feu Euro classe A2 S1D0, imperméable à l’eau de surface et/ou immersion avec un angle de contact avec l’eau non inférieur à 150°, fini par jointoiement soigneux des joints, installé sur des surfaces planes, verticales ou horizontales, après collage à « double lit », et installé sur des surfaces lisses, sèches, sans poussière et parfaitement intactes, exemptes de toute rugosité vive.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AEROGIPS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMembre structurel
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation