Publier vos produits
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH

    Traduit par Google,
    MARKWIK 21+ CONFORT SQ | finition chromée, montage sur pont avec bec amovible, corps froid, désinfection thermique, fonctionnement séquentiel avec technologie d'équilibrage de pression, Bioguard
    Spécification
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7905
    • Famille de produitsMARKWIK 21
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)321
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets