Publier vos produits
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4 sur 5 étoiles4.4(18 Avis)
Traduit par Google,
Apportez la puissance d'une mousson à votre salle de bain avec notre pommeau de douche de style rond Bravat qui donne l'impression de se tenir debout dans une averse soudaine, seulement chaude ! La tension tombera de vos épaules alors que l'eau cascade sur tout votre corps dans une sensation tout à fait différente d'une douche conventionnelle. La pomme de douche a un écoulement élégant idéal pour le lavage du corps. C'est facile d'installer.
Spécification
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-set_fs9535
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsChrome Finish Shower Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures