Publier vos produits
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Traduit par Google,
Cuvette murale Edit L avec technologie Aquablade - sortie horizontale
Spécification
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0818
  • Famille de produitsEdit L
  • Groupe de produitsWC pan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)25.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011289
  • Nom ETIMToilet closet
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets