Publier vos produits
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Traduit par Google,
Contour 21 WC mural sans rebord saillie 70 cm
Spécification
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Spécifications techniques
  • Réference unique.S3077
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWC pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)366
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)701
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets