Publier vos produits
Digital Mixing Center, the Brain, DMC40

Digital Mixing Center, the Brain, DMC40

Traduit par Google,
Le DMC40 est un centre de mélange entièrement numérique (DMC) conçu spécifiquement pour être le principal contrôleur de température de l'eau dans un système d'eau chaude à circulation pompée en continu.

La technologie numérique offre une précision de contrôle de la température de l'eau améliorée qui résiste à la demande nulle du système "Rapide de température" sans l'utilisation d'une vanne d'étranglement manuelle ou d'un dispositif d'arrêt de pompe activé par la température (aquastat).

Spécifications opérationnelles
  • Contrôle de la température de l'eau de +/-2°F aux points d'utilisation à 25' en aval pendant la demande
  • Contrôle de la température de l'eau de +/- 2 °F au DRV pendant les périodes de « ralenti » à demande nulle du système
  • Température minimale d'entrée à sortie de la vanne de 2 °F (perte de température de recirculation du système)
  • Arrêt automatique du débit d'eau chaude en cas de panne d'alimentation d'eau froide
  • Arrêt automatique du débit d'eau chaude même en cas de panne de courant
  • Plage de consigne programmable de 81 à 158 °F (27 à 70 °C)
  • Mode de désinfection thermique programmable
  • Affichage d'alarme de température haute/basse programmable au 1er niveau
  • Niveau d'erreur de température programmable pour l'arrêt de sécurité
Spécifications techniques
  • Réference unique.21465
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes