Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
arwa/products/53bb156f-9af2-4a8b-b70e-3de2bcb48037
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
arwa-quadriga, Mitigeur de bain 1-Point, av. accessoires, acier inox
Indisponible en États-Unis
arwa
Suivre
arwa-quadriga, Mitigeur de bain 1-Point, av. accessoires, acier inox
Mitigeur de bain pour Simibox 1-Point, avec accessoires, acier inox
Télécharger
Spécification
Spécification
Mitigeur de bain 1-Point, av. accessoires, acier inox
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9-01165-441-000
Famille de produits
arwa-quadriga
Groupe de produits
Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-08-06
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.similor.ch/fr/prod/9-01165-441-000/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Acier inoxydable
Conçu en
Suisse
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Description de l'Uniclass 2015
Bath taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Télécharger
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Télécharger