Publier vos produits
ASAŞ Sliding Door REPF160
ASAŞ Sliding Door REPF160
ASAŞ Sliding Door REPF160
    ASAŞ

    ASAŞ Sliding Door REPF160

    Traduit par Google,

    Le système coulissant REPF160 Performance est un système coulissant innovant et intelligent, doté de fermetures intelligentes et étanches. Utilisé dans les bâtiments prestigieux et les projets haute performance, il est silencieux et facile à utiliser. Son système de verrouillage simple d'utilisation simplifie son utilisation. Ses profilés et ses composants résistent aux fortes pressions du vent.

    L'isolation est renforcée par des éléments spéciaux qui maintiennent des valeurs d'isolation thermique élevées. Grâce à sa structure spécifique, elle répond aux exigences architecturales spécifiques. Idéal pour les bâtiments exposés à de fortes charges de vent.

    Le système REPF160 offre une solution de quincaillerie économique et moderne, de haute qualité. Facile à utiliser grâce à son système de verrouillage simple, il répond aux exigences architecturales les plus exigeantes grâce à ses nombreux accessoires. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le REPF160 offre une isolation phonique élevée, ce qui en fait un matériau de construction durable.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: 157,8 mm

      Vent Depth: min. 71,2 mm

      Wall Thickness: 1,7 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 46 mm

      Thermal Insulation Bar: 34 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Slim Sliding**
      45° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Mono Railed Frame**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-lift-and-sliding-door-repf160
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique