Publier vos produits
ASAŞ Lift&Sliding Door RST162
ASAŞ Lift&Sliding Door RST162
ASAŞ Lift&Sliding Door RST162
    ASAŞ

    ASAŞ Lift&Sliding Door RST162

    Traduit par Google,

    Le RST162 est un système coulissant à levage isolé conçu pour répondre à un large éventail d'exigences architecturales. Il propose des options à double rail et monorail pour s'adapter à divers projets. Grâce à ses matériaux isolants spéciaux et à ses options d'emboîtement fines, il offre une isolation thermique élevée tout en restant minimaliste, aussi bien dans les espaces de vie que de travail. Avec son design élégant et ses performances élevées, ce système est idéal pour les espaces de style où l'esthétique et la fonctionnalité sont primordiales.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: min.162 / max. 253 mm

      Vent Depth: 71 mm

      Wall Thickness: 1,8 mm

      Max. Glass Thickness: max. 52 mm

      Thermal Insulation Bar: 34 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Lift & Slide**
      45° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Mono Frame**
      3 Railed Frame**


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-lift-and-sliding-door-rst162
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique