Publier vos produits
ASAŞ Lift&Sliding Door RST102
ASAŞ Lift&Sliding Door RST102
ASAŞ Lift&Sliding Door RST102
    ASAŞ

    ASAŞ Lift&Sliding Door RST102

    Traduit par Google,

    Le système coulissant-levant RST102 est un système coulissant isolé aux lignes décoratives et tendance, avec des options de coulissement et de coulissement levant-coulissant de base. Facile à installer et fonctionnel, il est doté de connexions spéciales pour les joints de cadre et d'aile. Il répond à différents besoins de projets, avec des boîtiers monorail, duorail, des seuils spéciaux et des moustiquaires. Le RST102 permet de réduire les coûts de moulage et de stock grâce à sa conception symétrique où le poids est centré, les ailes se déplaçant dans l'axe du rail.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: min. 109,5 mm – max. 216,3 mm

      Vent Depth: min. 40.7 mm – max. 80.7 mm

      Wall Thickness: 1,6 mm

      Max. Glass Thickness: max. 28 mm

      Thermal Insulation Bar: 20 / 22 / 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Sliding**
      45° Vent Combination**
      90° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Vent Without Glazing Bead**
      Mono Railed Frame**
      3 Railed Frame**
      Combination With Fixed Part**
      Insect Screen**


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-lift-and-sliding-door-rst102
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique