Publier vos produits
ASAŞ Sliding Door RST58
ASAŞ Sliding Door RST58
ASAŞ Sliding Door RST58
    ASAŞ

    ASAŞ Sliding Door RST58

    Traduit par Google,

    Le RST58 est un système coulissant simple, doté d'un profil ovale et d'une isolation thermique. La profondeur du dormant est de 65 mm, celle du vantail de 40 mm. L'épaisseur de la paroi est de 1,5 mm. Disponible en options telles que les dormants, les dormants et les dormants moustiquaires, il convient à divers usages. Grâce à son système de recouvrement avancé, il offre une isolation facile et une installation sans vis. Le dormant à 3 rails permet des ouvertures coulissantes dans de grands espaces. Les profils renforcés offrent des solutions pour les ouvrants de grande hauteur. Son système de roulement spécialisé assure un fonctionnement fluide et pratique, même dans les grandes ouvertures. Convient aux résidences privées, aux villas et aux hôtels.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: min. 65 mm – max 139,45 mm

      Vent Depth: min. 39,6 mm – max 84,72 mm

      Wall Thickness: 1,4 / 1,5 / 1,8 mm

      Max. Glass Thickness: 20 / 22 / 24 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 / 20 / 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Sliding**
      90° Vent Combination**
      45° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Vent Without Glazing Bead**
      3 Railed Frame**
      Combination with Fixed Part**
      Insect Screen**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-sliding-door-rst58
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique