Publier vos produits
ASAŞ Lift&Sliding Door RST116
ASAŞ Lift&Sliding Door RST116
ASAŞ Lift&Sliding Door RST116
ASAŞ Lift&Sliding Door RST116
    ASAŞ

    ASAŞ Lift&Sliding Door RST116

    Traduit par Google,

    Le système coulissant RST116 est un système coulissant isolé, adapté aux portes coulissantes à levage. Des options monorail, duorail et trirail sont disponibles. Les profilés renforcés répondent aux exigences d'inertie. Des profils de moustiquaire et de seuil sont disponibles en option. Le RST116 a été certifié pour ses performances élevées en matière de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et de résistance au vent par des rapports d'essais accrédités.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: min.116,4 mm – max.188,8 mm

      Vent Depth: min. 52,1- max. 112,1 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 35 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm


      Application Options DoorWindow
      Lift & Sliding**
      Sliding**
      45° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Mono & 3 Railed Frame**
      Fixed Frame**
      Insect Screen**


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-lift-and-sliding-door-rst116
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique