Publier vos produits
ASAŞ Sliding Door RESF32
ASAŞ Sliding Door RESF32
ASAŞ Sliding Door RESF32
    ASAŞ

    ASAŞ Sliding Door RESF32

    Traduit par Google,

    Le système ASAŞ Sky Feel RESF32 peut servir de larges ouvertures avec différents modèles d'ouverture, adaptés à la conception architecturale, créant des espaces spacieux, modernes et lumineux.

    Sky Feel RESF32 s'intègre parfaitement à votre intérieur tout en offrant une sécurité maximale et une protection invisible, grâce à son système sécurisé et son verre renforcé.

    Il s'agit d'un système de portes et fenêtres coulissantes à l'aspect épuré et élégant, exempt de matériaux qui obstrueraient la vue, offrant un maximum de lumière dans l'espace et présentant des détails qui améliorent le confort.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: min. 104 mm – max. 155 mm

      Vent Depth: 20 mm

      Wall Thickness: 2,5 mm

      Max. Glass Thickness: 32 mm

      Thermal Insulation Bar: 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Minimal Sliding**
      90° Vent Combination**
      Vent Without Glazing Bead**
      3 Railed Frame**
      Insect Screen**
      90° Corner**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-lift-and-sliding-door-resf32
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique