Publier vos produits
500 Series Fire Doors

500 Series Fire Doors

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

La PORTE COUPE-FEU ROULANTE SÉRIE ASTA AMERICA 500 est conçue et fabriquée pour être utilisée sur des ouvertures où une porte coupe-feu est requise. La porte coupe-feu roulante de la série 500 est fournie en lattes plates de 3 po de calibre 22, 20 ou 18. Cette porte coupe-feu se monte sur de l'acier, du béton, des blocs de maçonnerie (remplis ou creux) et est disponible dans des tailles allant jusqu'à 30' de large et 24' de haut (ne dépassant pas 600 pieds carrés). La série 500 est fabriquée selon les normes les plus élevées, avec des conceptions peu encombrantes et un fonctionnement convivial. Le système d'exploitation à sécurité intégrée est activé par des liens fusibles, des détecteurs de fumée ou peut être câblé à un système d'alarme central par l'un de nos dispositifs de déclenchement.

Spécification
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    Endlocks: Each end of alternate slats to be fitted with malleable cast iron endlocks.

    Bottom Bar: Structural steel two-piece angle bottom bar (back to back) with weather seal.

    Springs: Oil tempered, grease packed helical torsion springs designed to cycle 25,000 times.

    Bracket Plates: Brackets (head plates) are fabricated from 1/4” minimum thickness steel plates.

    Auto Reset: Easy and fast Fire Door drop test for both chain hoist operation and electric motor.

    Powder Coat Black at Factory: Guides, bottom bars, and headplates.

    OPTIONS

    • Fire Ratings: 45 minute, 1-1/2 hour, 3 hour, and 4 hour (18-gauge only).
    • Automatic Closing Devices: XP, XPBB, AFCB
    • Detection and Activation Devices : Smoke Detector, 165° Fusible Links, Horn and Strobe, and Heat Detector can be added to the building central alarm system or stand alone with a closing device.
    • Optional Mounting: Between Jamb under lintel (fascia required) and Between Jamb above lintel.
    • Vision Panels: 5” wide x 3/4” high available on U. L. Rating 45 minute, 1-1/2 hour, and 3 hour.
    • Flame Baffle and Jamb Seal: Helps prevent smoke infiltration through the header and jamb.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.500-Series-Fire-Doors
  • Famille de produitsRolling Steel Doors
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCRolling doors
  • Code UNSPSC30171503
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors