Publier vos produits
BALL VALVE PVC STANDARD SERIES

BALL VALVE PVC STANDARD SERIES

4.8 sur 5 étoiles4.8(24 Avis)
Traduit par Google,

DESCRIPTION:

- VANNE À SPHÈRE PVC SÉRIE STANDARD
- Tailles : DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- VANNE À SPHÈRE PVC SÉRIE STANDARD
- Corps en PVC-U
- Filetage femelle BSP
- Siège boule en HPDE
- Joints toriques en EPDM


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Douille femelle à solvant
- Corps en PVC-U
- Système « Antiblock » qui évite le blocage de la balle.
- Chute de pression minimale.
- Faible couple de fonctionnement.
- Résistance à de nombreux produits chimiques inorganiques.
- Matériau des joints toriques : EPDM / FPM
- Matériau des sièges de bille : HDPE / PTFE


Spécification
  • STANDARDS:- Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

Spécifications techniques
  • Réference unique.BALL_VALVE_PVC_STANDARD_SERIES
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsBall
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves