Publier vos produits
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    LA DESCRIPTION:

    - VANNE À BILLE EN PVC-U À ACTIONNEMENT ÉLECTRIQUE SÉRIE [IND] (PTFE-FPM)

    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

    - Vanne à boisseau sphérique série [IND] avec actionneur électrique réversible multi-tension - Contrôle électronique du couple, avec limitation du couple maximal - Résistance chauffante anti-condensation - Levier automatique/manuel, avec commande manuelle - Contacts libres de potentiel ouverts et fermés - Voyant de fonctionnement à LED / erreur - Boîtier en polyamide anticorrosion - Actionneur garanti 20.000 cycles avec un taux de service de 75%



    Spécification
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Famille de produitsValves
    • Groupe de produitsElectric actuation valves
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves