Publier vos produits
STANDARD BUTTERFLY VALVE

STANDARD BUTTERFLY VALVE

Traduit par Google,

DESCRIPTION:

- VANNE PAPILLON STANDARD
- Tailles : DN50-65. DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
- Corps en PVC-U
- Joints en EPDM
- Arbre en acier zingué
- Disque en PVC-U
-Poignée PP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Corps en PVC-U.
- Plage de température : 10°C à 60°C pour un travail continu.
- Chute de pression minimale.
- Faible entretien.
- Résistance à de nombreux produits chimiques inorganiques.
- Ouverture réglable tous les 15º avec maintien de position.
- Bonne résistance mécanique.
- Arbre en acier zingué non mouillé.
- Matériau du joint : EPDM / FPM
- Matériau de l'arbre : Acier zingué



Spécification
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16136

Spécifications techniques
  • Réference unique.STANDARD_BUTTERFLY_VALVE
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsButterfly
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves