Publier vos produits
Water Heater EWH DIGITAL

Water Heater EWH DIGITAL

Traduit par Google,

Le ballon d'eau chaude électrique EWH DIGITAL incluant le chauffage à sec breveté Steatit et la régulation électronique s'adapte aux habitudes de consommation

Spécification
  • Low susceptibility to calcareous water

    Thermostat with five selectable operating temperatures with all-pole safety temperature limiter

    Control via front display with touch-sensitive buttons

    With the Cozytouch app, you can now control your hot water comfort anytime, anywhere (download app for free from AppStore or Google Play)

    Easy installation and maintenance of the heater without emptying the tank

    Tried and tested suspension for 1:1 replacement during refurbishment

    Max. permissible operating pressure 6 bar

    Enamelled sheet steel boiler with magnesium anode

    Built-in steatite dry heating element (inserted in an immersion tube)

    High-quality thermal insulation through direct PU foaming in the outer jacket (white)

Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heater-ewh-digital
  • Famille de produitselectric water heaters
  • Groupe de produitselectric water heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

L'Europe
Autriche