Publier vos produits
Clearlock 656 USA/CAN
Clearlock 656 USA/CAN
Clearlock 656 USA/CAN
Clearlock 656 USA/CAN
Clearlock 656 USA/CAN

    Clearlock 656 USA/CAN

    Les sas de sécurité de la série ClearLock sont conçus pour offrir un contrôle
    d’accès et une gestion des flux de piétons hautement sécurisés. Basés sur plus
    de 20 ans d’expérience, leur conception et fabrication robuste permet une
    intégration aisée dans des sites prestigieux tels que des immeubles de bureaux,
    des aéroports, des laboratoires et des sites sensibles.

    Spécification
    • Security & Safety

      • Full-height circular booth with sliding entrance and exit doors that never open simultaneously

      • Bullet, vandalism and theft resistant, compliant with industry standards (EN1063, EN356, UL752...)

      • Single person detection

      Aesthetics & Customization

      • Elegant design with large glass surface

      • Doors mounted directly onto existing floor

      • Compact footprint

      • Round or square frame

      • Wide range of finishes (stainless steel, painted...)

      • Tinted glass obstacles

      Adaptability & Flexibility

      • Products available disassembled, in accordance with on-site installation requirements

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy, easily accessible for maintenance

      • Numerous accessories available

      Reliability & Performance

      • Double entrance and exit doors, ensuring fluid throughput (ClearLock 65x)

      • Control panel for set up and management

      • Remote management using TCP/IP connectivity

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clearlock-656-revolving-security-door-usa-can
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)94.5
    • Largeur (pouces)74.75
    • Profondeur (pouces)58.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)2650
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord