Publier vos produits
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    Traduit par Google,

    La gamme de portes de sécurité à tambour RevLock est conçue pour assurer un contrôle d'accès sécurisé et une gestion des flux de piétons importants.

    Les portes de sécurité tournantes haute sécurité de RevLock répondent aux normes de l'industrie concernant le ferroutage, la résistance aux balles, l'effraction et le vandalisme.

    Les 4 obstacles mobiles de la porte de sécurité à tambour automatique RevLock 603 permettent un flux bidirectionnel important de piétons avec une largeur de passage libre de 35 15/16˝ (913 mm) et un diamètre extérieur de 76 5/16˝ (1938 mm ).

    Composées d'un cadre en acier, de panneaux de verre et d'un boîtier en acier peint, les portes de sécurité automatiques à tambour RevLock offrent une isolation thermique et une grande visibilité de leur environnement.

    Spécification
    • SECURITY & SAFETY

      • Three or four sectional full-height revolver

      • Presence and intrusion detection (anti-tailgating)

      • Single presence detection by 3D stereo camera (T models) or weight system sensor

      • User safety ensured by additional systems

      (motor torque management, back-up battery, safety edges ...)

      AESTHETICS & CUSTOMIZATION

      • Light, modern structure featuring a large, glass surface

      • Elegant, thin canopy for integration into virtually any building,

      while ensuring passage height in excess of 90” (2300 mm)

      • Indoor or façade installation

      • Doors are mounted directly onto existing floor

      ADAPTABILITY & FLEXIBILITY

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy,

      easily accessible for maintenance

      • Wide range of options and accessories available

      RELIABILITY & PERFORMANCE

      • Automated high-flow pedestrian access control

      • Control panel for set up and manual control

      • Remote management using TCP/IP connectivity

      (optional with RS485 LAN)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revlock-603-revolving-security-door-usa-can
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90
    • Largeur (pouces)77
    • Profondeur (pouces)76
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)2866
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord