Publier vos produits
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Les tourniquets d'entrée de sécurité SmartLane 910 offrent un haut niveau de contrôle d'accès bidirectionnel sans compromettre la sécurité des utilisateurs. Les unités optimisent l'utilisation de l'espace au sol tout en assurant une facilité de passage.
    • Certifié UL 325, ce qui garantit une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur

    • Système de détection haute performance pour éliminer les utilisations non autorisées et les fausses alarmes

    • La large passerelle du SmartLane 910 est adaptée aux personnes à mobilité réduite et est idéale pour les fauteuils roulants, les gros chariots ou les objets larges

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Electrical supply Single-phase 230 VAC + ground, 50/60 Hz.
      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Three-phase asynchronous 120 W motor.

      Nominal consumption 250 W / per gate.

      Ambient T° of operation from 0 °C to +50 °C

      Relative humidity max. 95% without condensation

      Net weight of a cabinet depending on its configuration (left, right, intermediate): between 180 kg and 250 kg.

      Min opening or closing times
      Opening time: 0.7 s
      Closing time: 0.8 s
      (Minimum movement times, configurable. These times do not take into account the reaction of the access control system. The passage request memory function makes it possible to accelerate the flow: no closing between 2 requests)

      MCBF (Average number of cycles between breakdowns), when respecting recommended maintenance: 5.000.000.

      IP40

      CAN bus communication between the various modules making up the passage.

      Conforms to CE standards. The silicon protection strip on mobile leaf option is necessary to comply with the norms related to impact force.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smartlane-910-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSmart
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.15
    • Largeur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)47.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)400
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles