Publier vos produits
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le couloir rapide de contrôle d'accès de sécurité à double porte battante SlimLane 940 offre un débit bidirectionnel élevé et une sécurité sans compromis.

    Avec son design transparent et élégant et son encombrement minimal, le tourniquet SlimLane 940 est conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel style architectural.

    Doté d'une capacité de traitement élevée et d'un système de détection exclusif, le tourniquet de contrôle d'accès rapide SlimLane 940 garantit un suivi précis des utilisateurs et empêche toute utilisation non autorisée.

    Le tourniquet à couloir rapide SlimLane 940 est un produit modulaire qui peut être installé en tant que réseau à une ou plusieurs voies. Il peut être combiné avec le tourniquet à couloir rapide SlimLane 950 ainsi qu'avec des unités à porte battante simple, comme le tourniquet à couloir rapide SlimLane 944.

    Spécification
    • Standard Technical Characteristics (per lane) Speedgate 

      Power Supply single phase 110-240 VAC (+/-10%) - 5A-50/60Hz + Ground

      Power Consumption:

      - Standby: 50W

      - Cycle: 170W

      - Maximum:300W

      Motors (x2) 24DC - nominal output power 93W

      Passageway (L) 600mm

      Min opening or closing times 0.7s (depending on the access control systems reactivity and the speed of users)

      Ambient operating temperature 0 to 50 degrees C

      MCBF 5.000.000 means cycles between failures with recommended maintenance

      Sound level 55db

      Weight 62kg (per left/right unit) 91kg (per intermediate unit)

      Protection Index IP40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slimlane940usacan
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)61
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)136
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles