Publier vos produits
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door
Acoustic Double Glazed Glass Swing Door

    Acoustic Double Glazed Glass Swing Door

    Traduit par Google,

    Les portes battantes acoustiques à double vitrage s'intègrent parfaitement dans le double vitrage Solare™, le mur haut à double vitrage empilable Elevare™, le double vitrage mobile Movare™ ou le modulaire Transverto™ MonobIock pour une résistance acoustique et un style supérieurs.

    Les vitrages trempés, feuilletés et à faible teneur en fer sont compatibles avec la porte et peuvent être clairs, à motifs ou avoir un graphisme personnalisé. La porte battante acoustique à double vitrage s'intègre dans des configurations droites ou courbes. Une paire de portes est également une option pour les entrées plus larges. Nos poignées, charnières, pivots et fermetures sont compatibles avec la porte battante acoustique à double vitrage. Les finitions de cadre disponibles incluent notre finition enduite de poudre de polyester standard (choix de couleurs RAL), la finition brossée et la finition en acier inoxydable. Des finitions personnalisées sont également disponibles. En plus d'avoir une cote acoustique allant jusqu'à 45 STC.

    Spécification
      • Acoustic Performance : Up to 45 STC
      • Glazing: 3/16″ thick glass on each side (1 1/8″ air space between glass panels), custom glass configuration available upon request
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Available Hardware: Free Swing & Self Closing Options, Locking Lever Handle, Standard Lever Handle, 4 1/2″ Hinges, Recessed Floor Closer, Offset Pivots
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-acoustic-double-glazed-glass-swing-door
    • Famille de produitsPivot & Hinged Doors
    • Groupe de produitsAcoustic Double Glazed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWooden doors
    • Code UNSPSC30171504
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors